製品概要
機能と利点
- DS28E80 ICの機能を実証
- 1-Wire USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0仕様に完全準拠
- 標準USBケーブルインタフェース
- ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、およびWindows XPオペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイントとTO-92ソケット
- 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
- 評価ソフトウェアは請求に応じて提供
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS28E80の評価システム(EVシステム)は、6ピンTDFNパッケージに実装された5つのDS28E80デバイスのパッケージを含む1つの評価キット(EVキット)、RJ11ケーブルを備えたDS9120Q+ソケットボードと、およびPC接続用のUSBケーブルを備えたDS9481R-3C7+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタで構成されます。このEVシステムは、DS28E80の機能を実行するための専用ハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作します。このソフトウェアは、DS28E80の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
DS28E80は、ユーザープログラム可能な不揮発性メモリチップです。フローティングゲートストレージセルとは対照的に、DS28E80はガンマ線耐性のあるストレージセル技術を採用しています。DS28E80は8バイトのブロックで構成された248バイトのユーザーメモリを備えています。各ブロックを書込み保護することが可能です。各メモリブロックは8回の書込みが可能です。DS28E80は単一接点の1-Wireバス上で、標準速度またはオーバードライブ速度で通信します。各デバイスには、保証された固有の64ビットの登録番号が出荷時にチップにプログラムされます。通信は1-Wireプロトコルに従い、複数デバイスの1-Wireネットワークの場合は64ビット登録番号がノードアドレスとして機能します。
アプリケーション
- 医療器具/アクセサリのIDおよび較正
- 医療用消耗品のID
関連資料
-
DS28E80EVKIT: Evaluation System for DS28E80 Data Sheet (Rev. 0)2015/03/24PDF5M