製品概要
機能と利点
- EVキットの内容
- 5つのDS28E22デバイス(TDFN-EPパッケージ)
- 1つのUSB-I2C PCアダプタ(DS9400#):PC接続を提供
- 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465EVKIT#評価ボード
- TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
- USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
- 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
- Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
- 標準USBケーブルインタフェース
- EVボードはボード上に使いやすいテストポイントを内蔵
- 評価ソフトウェアは要請に応じて提供
製品概要
DS28E22の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E22の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465 EVボード、TDFN DS28E22用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28E22サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465 EVボード、およびDS9400#サブ構成部品は、評価システム以外の形では直販されません。これらの構成部品専用のデータシートは提供していません。