製品概要

機能と利点

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28E15 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cアダプタ(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465EVKIT# EVボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品概要

DS28E15の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E15の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465 EVボード、TDFN DS28E15用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28E15サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465 EVボード、およびDS9400#サブ構成部品は、評価システム以外の形では直販されません。これらの構成部品専用のデータシートは提供していません。

対象となる製品