製品概要
機能と利点
- Windows 8、Windows 7、Windows Vista、およびWindows XP用のドライバサポート
- USB 2.0規格に完全準拠
- USB駆動、外部電源不要
- USB-1-WireアダプタはProlificのPL-2303HXDとマキシムのDS2480Bエミュレータの両方を使用し仮想COMを任意のPCの1-Wireポートに作成
- TSOCパッケージICに対応
製品概要
DS28E05の評価キット(EVキット)は、1-Wire EEPROMのDS28E05の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVキットの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-1-Wire PCアダプタのDS9481R-3C7、TSOCパッケージのDS28E05用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E05サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、このEVキットのデータシートに記載されています。
対象となる製品
関連資料
-
DS28E05EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E05 Data Sheet (Rev. 0)2015/01/22PDF13M