製品概要

機能と利点

  • Avnet製Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit (型番:AES-S6EV-LX16-G)とインタフェース
  • PicoBlaze SHA-1 Authentication Design用に設計
  • 3.3VのFPGA I/Oと1-Wire通信用のRPUP内蔵
  • DS28E01-100 TDFNを0.1inのピン間隔に変換
  • 基板サイズ:1.06in x 0.64in

製品概要

DS28E01PMODは、SHA-1エンジンを備えた1Kb保護1-Wire® EEPROMのDS28E01-100をAvnet製のXilinx Spartan®-6 LX16 Evaluation Kitにインタフェースさせるために必要なハードウェアを提供します。DS28E01PMODと、Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit用のPicoBlaze™ SHA-1 Authentication Designを使用することによって、セキュアなSHA-1チャレンジ&レスポンス認証を実装することができます。PicoBlaze SHA-1 Authentication Designは、Xilinx XAPP780アプリケーションノート「FPGA IFF Copy Protection Using Dallas Semiconductor/Maxim DS2432 Secure EEPROMs」に基づいています。

アプリケーション

  • アクセサリ/プリント基板の識別
  • 消耗品の識別および認証
  • インクおよびトナープリントカートリッジID
  • 知的財産、ライセンス管理
  • センサ較正および認証
  • システムプログラム可能な機能制御

対象となる製品