製品概要

機能と利点

  • DeepCover® SHA3 I2C認証用ICのDS28C50の機能を実証
  • DeepCover SHA3セキュアコプロセッサのDS2477の機能を実証
  • DS28C50およびDS2477に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット

製品概要

DS28C50の評価キット(EVキット)は、DS28C50およびDS2477の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28C50およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10およびWindows 7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS28C50およびDS2477の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。ここで説明する評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイトからダウンロード可能な軽量バージョンであることに注意してください。完全な開発者バージョンを請求するには、ページ上部のリンクをクリックしてください。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード暗号保護
  • プリンタカートリッジの識別および認証
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発