製品概要

機能と利点

  • スタンドアロン残量ゲージのDS2781の以下の性能を検証:
    • Li+ (リチウムイオン)セルの残容量の推定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
    • 温度測定
    • 情報保存
    • 識別
  • Windows® XP以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

製品概要

DS2781の評価キット(EVキット)は、スタンドアロン残量ゲージのDS2781の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBポートアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。

DS2781のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2781のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータログ機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2781に高精度なパラメータ測定を提供するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発