製品概要

機能と利点

  • リチウムイオン(Li+)バッテリモニタDS2762の次の機能を実証:
    • 温度測定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流蓄積
    • 温度および電流蓄積アラーム
    • 情報保存
    • 識別
    • 過電圧/低電圧保護
    • 過電流/短絡保護
  • Windows OSが動作するPCのシリアルポートとインタフェース

製品概要

評価キットDS2762Kを使うと、リチウムイオン(Li+)バッテリモニタDS2762の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成が容易になります。この評価ボードは、シリアルポートアダプタのDS9123とRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。付属のCD ROMには、Windows®オペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに関連する全データシートが収録されています。

DS2762Kの評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2762の全機能を完全に制御することができます。個別制御タブによって、ユーザはすべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、このソフトウェアは、経時的にセルを監視するデータロギング機能と、特定のセル特性に基づいて残存容量の計算を改善する残量ゲージアルゴリズムも備えています。

この評価ボード回路は、DS2762を使って高精度でパラメータ測定を行うことが可能で、充電または放電をディセーブルし、ESDによる損傷から保護されるように設計されています。キットのデモボードは、時間の経過とともに改善が進み、変化します。デモボード回路についての詳細は、DS2762KのCD ROMのドキュメンテーションディレクトリ内にある各ボードのデータシートをご参照ください。

対象となる製品