製品概要

機能と利点

  • 低コストI²CバッテリモニタのDS2745の性能を検証
    • 温度測定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
  • Windows XP®以前のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBにインタフェース

製品概要

DS2745の評価キット(EVキット)は、低コストI²CバッテリモニタのDS2745の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。

DS2745のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザーはDS2745のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザーは、すべてのRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2745に高精度なパラメータ測定を提供し、DS2745をESD損傷から保護するように設計されています。

アプリケーション

  • セルラ
  • GPS
  • ハンドヘルド製品
  • PDA

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発