製品概要
機能と利点
- 使いやすい電源および負荷接続
- 単3サイズのNiMHセル用ソケット
- LED出力充電ステータス
- 小型PCBレイアウト
- 完全実装済み
製品概要
DS2710の評価キット(EVキット)は、シングルセルNiMHチャージャICのDS2710の動作を検証します。このキットには、USBまたはその他の電源への接続が容易な単3サイズのバッテリソケットを備えた実装済みおよび試験済みPCB、およびキットとデバイスに必要な文書を収録したCDが含まれています。DS2710のEVキットは、1セルのNiMHセルを完全に充電した後、自己放電を抑える維持充電電流を供給します。安全機能には、過電圧保護、過熱保護、充電タイムアウト、およびインピーダンス試験によるアルカリセルの充電回避が含まれます。LED出力は充電状態を表示します。
アプリケーション
- バッテリ駆動玩具
- コードレスマウス
- 小型充電式デバイス
- ボイスレコーダ
対象となる製品
関連資料
-
DS2710EVKIT: Evaluation Kit for the DS2710 Data Sheet (Rev. 1)2009/08/20PDF240K