製品概要
機能と利点
- DS2488の機能を実証
- USB仕様v2.0に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、8、および7で動作
- 簡便なテストポイントを内蔵
製品概要
DS2488の評価キット(EVキット)は、DS2488の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、DS9401およびDS2488のEVキットボードの2つのボードで構成されます。DS2488ボードは2つのDS2488デバイスを備えています。評価ソフトウェアは、Windows® 10、8、および7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS2488の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- 通信および制御ブリッジ
- 電子錠
- 完全ワイヤレスステレオイヤホンおよび充電ボックス
- ウェアラブルデバイス
関連資料
-
DS2488EVKIT Schematic2023/06/07PDF252K
-
DS2488EVKIT: Evaluation Kit for the DS2488 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/08PDF1M
-
DS2488EVKIT Gerber Files - Design Files2024/09/17ZIP183K