製品概要

機能と利点

  • 初回パスのプロトタイプ作製を省いて新設計を迅速化
  • DK101またはDK2000マザーボードに直接インタフェース
  • DS21Q348の重要機能を実証
  • 高水準のソフトウェアによる、レジスタへのアクセスをビジュアル化
  • クロックと信号の経路選択を容易にするソフトウェア制御(レジスタ割当て)設定スイッチ
  • 75Ω E1用BNC接続
  • 120Ω E1と100Ω T1用のバンタムコネクタとRJ48コネクタ
  • 複数タップ付きトランスによる、75Ωと120Ω/100Ω経路の真のインピーダンスマッチング

製品概要

DS21Q348デザインキットは、3.3V E1/T1/J1ラインインタフェースのDS21Q348用の評価ボードです。DS21Q348DKは、DK2000またはDK101マザーボードのいずれかのドータボードとして使用できます。このボードは、ラインインタフェースユニット(LIU)、トランス、終端抵抗器、設定スイッチ、ネットワークコネクタ、およびマザーボードへのインタフェースを完備しています。

対象となる製品