製品概要
機能と利点
- 複数パーツ評価用のPLCC 28ピンソケット
- LIU用バンタムコネクタとRJ48コネクタ、トランス、受動終端
- 複数のトランスを評価するための、TTIPとTRING用の2個の独立した制御可能な送信経路
- 外部データソース/シンク、または外部リモートループバック用の機器側コネクタ
- T1水晶発振器搭載
- ソフトウェアモードアクセス用の8051マイクロプロセッサ搭載
- ファームウェア開発時用の、CS、SCLK、SDI、SDOへのコネクタアクセス
- DS2149とDS21349のLIUサポート用の、VCCピンとIOピンの5Vと3.3Vを制御可能
製品概要
DS2149DK/DS21349DKは、T1/J1ラインインタフェースユニット(LIU)の DS2149とDS21349用の完全集積化設計キットです。これは、デバイス動作のハードウェアとソフトウェアモードも含む、すべての動作モードでのデバイスの評価に必要な回路を内蔵しています。
関連資料
-
3792: T1/J1ラインインタフェースユニットデザインキット Data Sheet1900/01/01PDF501K