製品概要

機能と利点

  • クワッドT1/E1/J1トランシーバDS21458の主要機能を検証
  • クワッドLIUのDS21458、トランス、BNCとRJ45ネットワークコネクタ、および終端受動素子を内蔵
  • デモキットマザーボードのDK101およびDK2000に対応
  • DK101/DK2000とChipViewソフトウェアによって、DS21458レジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • すべての機器側フレーマピンから外部データソース/シンクに容易にアクセス可能
  • メモリマップされたFPGAによって、フレーマポートとマザーボードDK2000の間でクロック/データ/同期信号を柔軟に接続可能
  • 信号喪失と割込みステータス表示用LED搭載
  • 分かりやすいシルクスクリーンラベルによって、すべてのコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別可能
  • 過電圧および過電流に対するネットワークインタフェースの保護回路搭載

製品概要

DS21458DKは、クワッドT1/E1/J1トランシーバであるDS21458の使い易い評価ボードです。DS21458DKは、DK101マザーボードまたはDK2000マザーボードとともにドーターカードとして使用されます。DS21458DKは、クワッドSCTのDS21458、トランス、終端抵抗器、設定スイッチ、ライン保護回路、ネットワークコネクタ、およびマザーボードコネクタを使った完成体として提供されます。マザーボードのDK101/DK2000マザーボードとダラスのChipViewソフトウェアを使用して、Windows®対応のPCから設定およびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載したLEDは、受信信号喪失と割込みステータスを表示します。搭載したFPGAは、様々な構成で、フレーマポートの相互接続、またはDK2000に接続するマルチプレクサロジックを内蔵しています。

DS21458DKには、無償のマザーボードDK101が同梱されています。複雑なアプリケーションには、高性能デモキットマザーボードのDK2000を別途購入することができます。

対象となる製品