製品概要
機能と利点
- 6ピンPmod™対応コネクタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
製品概要
DS18B20の評価システム(EVシステム)は、1-WireサーモメータのDS18B20を実証します。DS18B20のEVシステムは、DS18B20の評価キット(EVキット)とUSB2PMB2アダプタボードで構成されます。Windows XP®およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、DS18B20の機能を実証する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。
DS18B20のEVシステムには、8ピンµSOPのDS18B20U+が実装されています。
アプリケーション
- 民生用製品
- 産業用システム
- 温度に敏感なシステム
- 温度計
- 自動調温システム