製品概要

機能と利点

  • 6ピンPmod対応コネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品概要

DS18B20の評価システム(EVシステム)は、1-WireサーモメータのDS18B20を実証します。DS18B20のEVシステムは、DS18B20の評価キット(EVキット)とUSB2PMB2アダプタボードで構成されます。Windows XP®およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、DS18B20の機能を実証する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。

DS18B20のEVシステムには、8ピンµSOPのDS18B20U+が実装されています。

アプリケーション

  • 民生用製品
  • 産業用システム
  • 温度に敏感なシステム
  • 温度計
  • 自動調温システム

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発