製品概要

機能と利点

  • アナログ入出力用のSMAコネクタ
  • A3~A0およびENデジタル入力のジャンパによって設定が容易
  • 全デジタルおよびアナログ信号のテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

DG120Xの評価キット(EVキット)は、低リークおよび低チャージインジェクションマルチプレクサデバイスのDG1206/DG1207を評価するための実証済みデザインを提供します。DG120XEVKIT#は完全実装および試験済みで、16:1マルチプレクサデバイスのDG1206EUI+が実装されています。DG120XのEVキットのボード写真を参照してください。

DG120XEVKIT#は、同じマルチプレクサファミリの8:1デバイスのDG1207の評価にも使用することができます。詳細については、フルデータシートの「Configure the DG120X EV Kit (DG120XのEVキットの設定)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオルーティング
  • 自動試験装置システム
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • サンプル/ホールドシステム

対象となる製品