製品概要

機能と利点

  • アナログ入出力用のSMAコネクタ
  • イネーブルおよびアドレス選択入力のジャンパによって設定が容易
  • 全デジタルおよびアナログ信号のテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

DG1208/DG1209の評価キット(EVキット)は、低リークおよび低チャージインジェクションマルチプレクサデバイスのDG1208/DG1209を評価するための実証済みデザインを提供します。DG1208EVKIT#およびDG1209EVKIT#は完全実装および試験済みで、それぞれマルチプレクサのDG1208EUE+およびDG1209EUE+が実装されています。DG1208はシングル8:1多重化デバイスで、DG1209はデュアル4:1デバイスです。いずれのマルチプレクサデバイスも、16ピンTQFN (4mm × 4mm)または16ピンTSSOPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオルーティング
  • 自動試験装置システム
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • サンプル/ホールドシステム

対象となる製品