製品概要
製品概要
デモ回路780Bは、LT1618を搭載する、定電流定電圧1.4MHz昇圧DC/DCコンバータです。DC780Bは、3.3V〜4.2Vの電源から12V、250mAを出力する汎用ブースト・コンバータを実証します。
デモボードはLEDドライバとしても利用でき、Luxeon LED(未インストール)が順方向電圧3.5Vで500mAの安定化電流(デフォルト電流)で駆動されます。値またはR4を2.2Mに変更することで、LED電流を250mAに安定化できます。
LT1618はより広い入力電圧に使用できますが、出力電圧レベルと部品の選択により、このデモ回路はリチウムイオン・バッテリの入力レベルに制限されます。
関連資料
-
DC780B - Schematic2016/07/25PDF24K
-
DC780B - Demo Manual2016/07/25PDF318K
-
DC780B - Design File2016/07/25ZIP557K