製品概要
製品概要
デモ回路761は、2x2 DFNパッケージにLTC3204(バースト・モード動作)を搭載した低ノイズ安定化チャージ・ポンプです。2つのアセンブリ・バージョンがあり、DC761A-AがLTC3204-5(5V出力)用、DC761A-BがLTC3204-3.3(3.3V出力用)です。DC761A-Aは、2.7V~5.5V入力から安定化された5V出力を生成します。確保する出力負荷電流は、VINが3.1V~5.5Vの場合は150mA、VINが3.1V未満の場合は65mAです。DC761A-Bは、1.8V~4.5V入力から安定化された3.3V出力を生成します。確保する出力負荷電流は、VINが1.9V~4.5Vの場合は50mA、VINが1.9V未満の場合は40mAです。
この回路で必要なのは、小型の0603表面実装型コンデンサ3個のみで、最小限の基盤スペースしか使用しません。インダクタやダイオードは不要です。回路は、軽負荷時に低電源電流を維持する自動Burst Mode®(バースト・モード)動作を備えています。
対象となる製品
関連資料
-
DC761A - Schematic2009/09/24PDF23K
-
DC761A - Demo Manual2009/09/24PDF91K
-
DC761A - Design File2009/09/24ZIP345K