製品概要

製品概要

デモンストレーション回路742Bは、6.9Hz/200nV実行値から3.5kHz/25μV実行値(外部発振器で4kHz)までの10の選択可能な速度/分解能モードを備えた、8/16チャンネル、高速、24ビットΔΣADC、LTC2449を備えています。主なDC仕様には、5ppm INL、5μVオフセット、10ppmフルスケール誤差、および20nV/°Cオフセット・ドリフトが含まれます。6.9Hz/200nV実行値モードでは、50Hzおよび60Hzのノイズの入力ノーマル・モード除去比は87dBより優れています。精度(オフセット、フルスケール、直線性、ドリフト)と消費電力は、選択された速度とは関連しません。LTC2449は、マルチプレクサ出力/ADC入力接続を通して入力を反転させることにより、ADCのオートゼロを実行します。これにより、外部デュアル・バッファ・アンプが信号入力をADCのサンプリング電流から分離することができます。

対象となる製品

関連資料

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード