製品概要

製品概要

デモンストレーション回路704は、LT3023 ICをベースにしたデュアル出力レギュレータで、2つの同一の100mA LDOリニア電圧レギュレータから成ります。DC704の入力電圧範囲は2.3V〜20V、出力はジャンパ選択可能で、出力電圧値は2.5V、3.3V、5V、またはユーザ指定の値です。DC電源電流は無負荷時の標準でわずか20uAです(チャンネルあたり)。LT3023は小型10ピンDFNパッケージで提供されます。これはICの底面に露出パッドを備え、熱性能を向上させています。

関連資料

ハードウェア (1)

リファレンス設計