製品概要

製品概要

デモンストレーション回路である687Aは、小さな8ピンDFNパッケージのリニア電圧レギュレータを使用することで、低入力電圧かつ超低ドロップアウト電圧源を実現しています。DC687Aの入力電圧範囲は、1Vから10Vで、出力範囲は、0.2Vから10Vでこれからドロップアウト電圧が差し引かれ、最大100mAまで給電可能です。LT3020の0.2Vリファレンスにより、DC687Aは、(相対的に)高電圧リファレンスなどの低電圧アプリケーションに電力を供給することができます。LT3020がセラミック製の出力キャパシタの低ESRでも安定性を保てることから、DC687Aはセラミック製のキャパシタを使用しています。

LT3020 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路 DC687A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT3020 は、IC の下側にパッドが露出した 8 ピン MSOP および 3 mm x 3 mm DFN パッケージに組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。

対象となる製品