製品概要
製品概要
デモ回路DC675CはLT1568を使用するフィルタ回路の評価用です。LT1568は高精度±0.75%コンデンサと、180MHz GBWを最大変動が±10%になるようにトリミングした低ノイズのオペアンプを搭載した、デュアル2次アクティブRCフィルタ・ビルディング・ブロックです。LT1568オペアンプの±10% GBWの変動により、抵抗値を減らすことで高周波数の誤差が最小限に抑えられます。LT1568フィルタのカットオフ周波数または中心周波数(fC)の範囲は200kHz~10MHz(バンドパス・フィルタの場合は5MHz)です。ロー・リミットの200kHzは抵抗ノイズとDCオフセットを最小限に抑える目的でのみ選択されたものです(外部コンデンサを使用することでfC周波数を200kHz未満にすることが可能)。
テストと評価のために、DC675Cアセンブリはシングル4次500kHz狭通過帯域バンドパス・フィルタとして構成されています。
その他の可能なLT1568構成については、DC675CにはPCBパターンで事前構成済みの0805表面実装抵抗およびコンデンサ用の未使用のパッドがあり、次の高精度LT1568フィルタ回路が可能です。
- 4次ローパス・フィルタ
- 5次ローパス・フィルタ
- 4次狭通過帯域バンドパス
- 4次広通過帯域バンドパス
- 4次ハイパス・フィルタ
フィルタ回路構成の詳細については、LT1568データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC675C - Schematic2019/04/15PDF33 K
-
DC675C - Demo Manual (Rev. A)2015/04/13PDF565K
-
DC675C - Design Files2019/04/15ZIP1 M