製品概要

製品概要

デモンストレーション回路DC674Bは完全な高速バッテリ・チャージャ完備で、NiMHまたはNiCdセルに接続した3、4、6、または10シリーズのチャージができます。ボードに適切な抵抗をインストールすることにより、他のセル数を充電することもできます(最大16セル)。回路の電力部分は550kHz同期降圧定電流源から成ります。これは最大2Aのチャージ電流を供給します。他のチャージ電流は検出抵抗を変えることによって選択することができます。また、チャージ電流が大きい場合(2〜4A)、PCボードはデュアル・レイアウトのため、トップ・スイッチで大きなFETを使用できます。また、PowerPath™ FETも含まれており、入力電力が切断されたときにバッテリと外部システム負荷の間に低電圧降下経路を提供します。充電終了には、-ΔV、ΔT/Δt、ピーク電圧、および安全タイマーが含まれます。



対象となる製品

関連資料