製品概要
製品概要
デモンストレーション回路667は、高効率、高周波バック・コンバータであり、LTC3416モノリシック同期レギュレータを内蔵しています。DC667は強制連続動作で動作し、別の電源レールの追跡を提供します。2.25V〜5.5Vの入力電圧範囲で動作し、4Aの出力電流を1.8V、2.5V、3.3Vのジャンパ選択可能な出力電圧またはユーザが決定した電圧で供給します。
対象となる製品
関連資料
-
DC667A - Schematic2009/09/24PDF63K
-
DC667A - Demo Manual2009/09/24PDF176K
-
DC667A - Design File2009/09/24ZIP647K