製品概要
製品概要
DC499Aデモ・ボードは、高集積度と高速性能を備えた155Mbps~3.2GbpsのVCSEL*ドライバであるLTC5100を搭載しています。このボードは、LTC5100の最大レートである3.2Gbpsまでのデータ伝送に対応しています。
パーソナル・コンピュータ上で動作するデモ用ソフトウェア(Pythonコード)によって、LTC5100の豊富なデジタル制御機能セットを容易に活用できます。必要なものは、USBポート付きPC、Python v2.7以降、USPPパッケージなどのPython USB COMポートのサポート機能、DC590Bコントローラ・ボード、5V電源だけです。
注:デモ・ボードのマニュアルには、Microsoft Windows XP と DB-9 COM ポートを使用したテスト構成が示されています。既存のテスト構成は使用できません。新製品の設計には、ここに示されている DC499A RF ボードをご注文ください。エンド・ユーザ側で I2C レジスタの読出し/書込みを行います。
警告:目に対する安全上の危険性があります。詳細については、デモ使用説明書のレーザーの安全セクションを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC499A Schematic2009/09/24PDF74K
-
DC499A Demo Manual (Rev. A)2009/09/24PDF1M
-
DC499A Design File2009/09/24ZIP1 M