製品概要

製品概要

デモ回路3189Aは、入力電圧範囲が5V~36V、出力電圧範囲が1V~36Vの高効率な昇降圧μModule®レギュレータ、LTM4712を搭載しています。出力は、降圧モードおよび昇降圧モードでは12A、12VINおよび24VOUTでは6Aまで対応しています。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。詳細については、LTM4712のデータシートを参照してください。

DC3189Aデモ・ボードは定電流モード(CCM)を備えており、負荷が変動した場合でも正確に調整された電流を供給します。

DC3189Aデモ・ボードは、デフォルト周波数400kHzを使用して最適化されています。LTM4712が使用している電流モード・アーキテクチャは、ピーク電流モード制御です。LTM4712は、デフォルトでは連続電流モードで動作しますが、軽負荷時の効率を最適化するためにパルススキッピング・モードに変更することもできます。

LTM4712は16mm × 16mm × 8.34mmのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで提供され、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM4712モジュール・パッケージは、ヒート・シンク能力を向上させるためにモールド基板の上にインダクタを搭載しています。

LTM4712のデータシートには、動作やアプリケーションなど、このデバイスの詳細がすべて記載されています。DC3189Aを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4712のデータシートも参照してください。

対象となる製品