製品概要

製品概要

デモ回路DC3170A‐A/‐Bでは、大電流、高効率4相降圧コンバータにLTC7883およびLTC7051が使用されています。LTC7883自体は、PSMインターフェイスを備えた4チャンネル、4相、電圧モード降圧コントローラです。LTC7051は、高速ドライバと低RDS(ON) MOSFETを統合するSilentMOS™スマート電力段です。DC3170A‐A/‐Bは、以下の2種類のアッセンブリとして提供されます。

DC3170A‐A:LTC7883 + LTC7051デモ・ボード(4出力)

  • VOA0 = 0.75V/50A
  • VOA1 = 0.9V/50A
  • VOB0 = 1.0V/50A
  • VOB1 = 1.2V/50A

DC3170A‐B:LTC7883 + LTC7051デモ・ボード(シングル出力)

  • VOUT = 1.0V/200A、4相

DC3170A‐A/‐Bは、入力電圧範囲7V~14V、スイッチング周波数500kHzで動作します。各LTC7051はLTC7883の3ステートPWM出力によって駆動され、LTC7051の電流検出および温度出力はLTC7883によって監視されます。DC3170A‐A/‐Bを動作させるうえで外部シリアル・バス通信は必要ありません。LTC7883の不揮発性メモリに事前にプログラムされた設定が使用されます。

LTC7883の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、LTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、LTC7883を動作中に再設定したり、設定を不揮発性メモリに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスなどの遠隔測定を表示したりできます。LTpowerPlayの詳細と使用手順については、このマニュアルのLTpowerPlayソフトウェアGUIセクションを参照してください。LTC7883とLTC7051のデータシートには、このICの動作および用途に関する詳細が記載されています。このデモ・マニュアルと併せて参照してください。

対象となる製品