製品概要
製品概要
デモ・キット3160A-KITは、イーサネット・アライアンスGen 2 PoE認定、IEEE 802.3at/bt準拠の24ポート給電デバイス(PSE)で、DC3159Aドーター・カード(48チャンネル)およびDC3017Aマザーボード(24、4ペア・ポート)で構成されています。DC3160A-KITには、LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットが使用されています。
DC3160A-KITでは、1個のLTC9101-1デジタル・コントローラが最大4個のアナログ・コントローラに接続されます。DC3159A-Aドーター・カードではLTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが4個使用され、合計48のパワー・チャンネルがあります。DC3159A-Bドーター・カードでは、LTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが2個と、LTC9103 8チャンネル・アナログ・コントローラが2個使用され、合計40のパワー・チャンネルがあります。DC3160A-KITには最大24個のIEEE 802.3af、IEEE 802.3at、またはIEEE 802.3bt受電デバイス(PD)を接続でき、このシステムから単電源を使用してこれらのデバイスに給電できます。
LTC9101-1、LTC9102、およびLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-1をホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるフォトカプラや追加の3.3V電源は不要です。DC3160A-KITは、ホスト・コントローラなしで、またはI2CインターフェースにDC590を使用して、完全に自律的に動作できます。
サージ保護デバイスを内蔵しており、設計により堅牢なサージ保護が提供されています。インジケータLEDによって、最大48のパワー・チャンネルのステータスが表示されます。オプションの内蔵降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルには、自動モードのクイック・スタート手順とDC3160A-KITの概要が記載されています。
この回路ボードの設計ファイルも提供されています。
関連資料
-
DC3160A-B-KIT - Schematic2023/03/03PDF1 M
-
DC3160A-A-KIT - Schematic2023/03/03PDF1 M
-
DC3160A - Demo Manual (Rev. 0)2022/06/13PDF1 M
-
DC3160A-B-KIT - Design Files2023/03/03ZIP14 M
-
DC3160A-A-KIT - Design Files2023/03/03ZIP11 M