製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.8V~20V
- 抵抗プログラム式の3.32V出力電圧
- 最大出力電流:1A
- ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
- 抵抗プログラム式のパワーグッド
- 抵抗で設定可能な電流制限、電流モニタリング、およびUVLO
- VIOCによる消費電力とPSRRの管理
- 熱特性が改善された14ピン、3mm × 4mm DFNパッケージ
製品概要
DC3158A評価用ボードには、電圧入出力制御(VIOC)トラッキングが組み込まれたLT3041(20V、1A、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、低ドロップアウト(LDO)のリニア電圧レギュレータ)が搭載されています。VIOCを使用すると、上流のスイッチング・コンバータを制御してLT3041全体の電圧を一定に保つことができるため、消費電力を最小限に抑え、高いPSRRを維持できます。
DC3158Aは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3041は最大出力電流1Aを供給します。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とするほか、プログラマブルなパワーグッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。
内蔵保護機能には、バッテリ逆入れ保護、逆電流保護、フォールドバックによる内部電流制限、ヒステリシスによる熱制限が含まれています。
LT3041の詳細については、LT3041のデータシートを参照してください。DC3158A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT3041のデータシートを参照してください。
DC3158AのLT3041では、ICの下側にパッドが露出した14ピン、3mm × 4mm、プラスチックDFNパッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷
必要な資料
- LT3041データシート
関連資料
-
DC3158A - Schematic2022/11/03PDF95 K
-
DC3158A - Design Files2022/11/03ZIP3 M