製品概要
製品概要
デモ回路3145AはLT8722モノリシック・ドライバを搭載し、高効率の熱電クーラー・ドライバ性能を実証します。
DC3145Aの入力電圧範囲3.1V~15Vであり、出力はSPIプログラマブルの差動出力電圧です。最大出力電流は4Aです。スイッチング周波数は500kHz~3MHzでSPIプログラマブルです。
LT8722はSPIインターフェースを介して制御されるため、デモ回路もSPIとインターフェースを取るように設定します。デモを目的として、マニュアルにはDC2026C Linduinoボードをモニタに接続する方法およびコマンド・ラインArduino IDEインターフェースを使用してDC3145AをPCで制御する方法が記載されています。
関連資料
-
DC3145A - Schematic2021/12/02PDF71 K
-
DC3145A - Demo Manual (Rev. 0)2021/12/02PDF1 M
-
DC3145A - Design Files2021/12/02ZIP3M