製品概要

製品概要

デモ回路3138Aは、デュアル出力の降圧DC/DCコンバータで、12V~36Vの入力電圧範囲で動作します。15Aでの5Vと10Aでの12Vの2つの出力が可能で、LTC7805デュアル出力同期型降圧コントローラを装備しています。

このボードは主に、次のような特徴を備えています。

  • 拡散スペクトラムまたは外部クロック用のFREQUENCYジャンパ
  • VOUT2、EXTVCC、または他の生成VCCを使用するためのEXTVCCジャンパ
  • コンバータのFCM、パルススキッピング動作、またはバースト・モード®動作を可能にするMODEジャンパ
  • 各出力に対するPGOOD信号

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTC7805のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。デモ回路3138Aを使用または変更する前に、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

対象となる製品

関連資料