製品概要
機能と利点
- LT4322用のフル機能評価用ボード
- 高電圧半波整流
- ACダイオードを置き換え
製品概要
デモ回路3117Aには、フローティング高電圧アクティブ整流器コントローラLT4322が搭載されています。LT4322は、最大170VのDC出力に対応しており、高電圧ラインの整流を必要とするアプリケーションに適しています。60Hzで最適な性能となるように部品は選択されていますが、LT4322は最大100kHzで動作することができます。
LT4322はNチャンネルMOSFETを駆動してダイオードに似た半波整流の働きをしますが、消費電力はダイオードよりもはるかに低くなります。このトポロジが、熱に関する制約を緩和し、使用可能な出力電圧を高めます。Nチャンネル・トポロジには、RDS(ON)が低い、フットプリントが小さい、コストが低い、MOSFETの選択肢が広いなど、Pチャンネル・トポロジにはない利点が数多くあります。
LT4322を半波整流器として動作させるために不可欠な部品は、1つのNチャンネルMOSFET(M1)、リザーバ・コンデンサ(C1B)、AC平滑コンデンサ(C2)、ゲート・コンデンサ(CG1)のみです。ピークtoピーク入力電圧が60Vを超えるアプリケーションでは、更にNチャンネル・デプレッション型のMOSFET(M2)が必要となります。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- AC電源
- 電圧計
- 一定の電流負荷または抵抗負荷
- オシロスコープ