製品概要
製品概要
デモ回路3091Aには、5V、デュアル6A/デュアル・フェーズ12A降圧DC/DCレギュレータICであるLTC3312SAが使用されています。このデモ回路は、1.2Vと1.8Vでデュアル6A出力を備えた2MHz、3.3V入力の降圧レギュレータとして構成されています。
LTC3312SAは、要求性能の厳しい省スペース・アプリケーション用に3mm × 4mmパッケージに、デュアル・モノリシック同期整流式6A降圧電力段を備えています。どちらの降圧レギュレータも、少ない外付け部品で高い効率と高速の過渡応答を実現します。LTC3312SAは、シングル出力のデュアル・フェーズ12A降圧コンバータとして構成することもできます。シングル出力デュアル・フェーズのアプリケーションの例として、DC3092Aを参照してください。LTC3312SAのデータシートには、その動作とアプリケーション情報の詳細な説明が記載されています。このデモ回路を評価または変更するときは、デモ・マニュアルと併せてデータシートをお読みください。
DC3091Aは、パルス・スキップ、強制連続、Burst Mode®からなる3つの動作モードをサポートします。クロック周波数と動作モードは両方のレギュレータで共有されます。ユーザはJP1ジャンパで目的の動作モードを選択できます。JP1をFC/SYNCの位置に設定すると、LTC3312SAを1MHz〜3MHzのクロック周波数に同期させることもできます。
このデモ回路には、ノイズに敏感なアプリケーション用のEMIフィルタが含まれています。EMIフィルタで電力を供給するには、VIN EMI端子を介して入力電圧を印加してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC3091A - Schematic2022/04/01PDF130 K
-
DC3091A - Demo Manual (Rev. 0)2022/04/01PDF1 M
-
DC3091A - Design Files2022/04/01ZIP3 M