製品概要
機能と利点
デモ・キットDC3080-KITは、LTC4126-ADJ、1.2V降圧DC/DC コンバータ付きワイヤレス・リチウムイオン・チャージャを搭載しています。このキットは、ワイレス・トランスミッタDC3081A、ワイヤレス・レシーバーDC3078A、2つの6mmアプリケーション・サイズ・レシーバーDC3079Aを備えています。
DC3078Aワイヤレス・チャージャ・レシーバーには、外部トリクル充電回路が採用されており、2.8vより低い電圧で過放電バッテリが接続された場合、充電電流を1mAに低減できます。DC3081AトランスミッタとDC3078Aレシーバーの組み合わせは、4.0mm~8.0mmのエアギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大10mAで充電できます。
関連資料
-
DC3078A - Schematic2021/03/25PDF94 K
-
DC3079A - Schematic2021/03/25PDF90 K
-
DC3081A - Schematic2021/03/25PDF99 K
-
DC3080A-Kit - Demo Manual (Rev. 0)2021/03/25PDF2 M
-
DC3078A - Design Files2021/03/25ZIP4 M
-
DC3079A - Design Files2021/03/25ZIP3 M