製品概要
製品概要
デモ回路3054A-Aは、6.6MHz、3.3V~1.8V 3A降圧レギュレータとして動作する、LTC3307B 5V、3A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)を備えています。LTC3307Bは、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数3MHz~10MHz)に対応しています。LTC3307Bはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期型モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が22nsと高速であるため、高いVINから低いVOUT変換比を高いスイッチング周波数で実行できます。
DC3054A-Aの動作モードは、バースト・モード®動作、スキップ/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3307Bを3MHz~10MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3307Bは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。DC3054A-Aの周波数は、6.6MHzに固定されています。
DC3054A-Aの周波数は、0Ω抵抗R9を介してRTをVINに接続することにより、6.6MHzに固定されています。R9を取り外し、R4位置に適切な抵抗を設定して目的の周波数を得ることにより、周波数を簡単に変更できます。目的のスイッチング周波数に適したRT値については、LTC3307Bのデータシートを参照してください。
LTC3307Bのデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3307Bは、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた2mm × 2mm LQFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMI PCBレイアウトのセクションに記載されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC3054A - Schematic2021/05/27PDF119 K
-
DC3054A-A - Demo Manual (Rev. 0)2021/05/27PDF1 M
-
DC3054A - Design Files2021/05/27ZIP5M