製品概要

製品概要

デモ回路3051AはLTM4705を備えています。LTM4705は、コンパクトで薄型の6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGAパッケージに収容された、高効率デュアル5Aまたはシングル10AのμModule® DC/DCレギュレータです。LTM4705は、3.1V~20Vの入力を使用して、0.6V~5.5Vの出力(降圧のみ)を生成できます。DC3051Aデモ用ボードは、6VIN~20VINを使用して、ジャンパ選択可能なデュアル5A出力を生成するように設計されています。このボードは、デフォルトでは1MHzに固定されていますが、MODE/SYNCピンによって1MHz~3MHzに同期させることができます。スイッチング周波数が高い電流モード・アーキテクチャにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して高速な過渡応答を実現します。DC3051Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モード​®で使用できます。詳細については、LTM4705のデータシートを参照してください。

DC3051Aに変更を加える前に、LTM4705のデータシートを読むことを推奨します。

対象となる製品