製品概要

製品概要

デモ回路3006Aは、LT3001を使用した光アイソレータ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。DC3006Aの出力は12Vであり、入力電圧4V~32Vで、負荷電流1.5mA~300mAの厳密なレギュレーションを維持します。性能概要表で示したように、出力電流能力は入力電圧によって増加します。

パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより1次側で電圧スパイクが発生します。漏れインダクタンス・スパイクは、RCスナバとTVSクランプによって、MOSFET電圧定格の65V以内に制限されています。リンギングを減衰させ、MOSFETのドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。

性能概要表では、室温におけるデモ用ボードの性能をご覧いただけます。このデモ回路は、事前に設計されたトランスを使用して、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。

LT3001のデータシートには、部品、動作、アプリケーションに関する全詳細が記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3006Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

関連資料