製品概要

製品概要

デモ回路3001A-Bには、低RDS(ON)MOSFETを内蔵したLTC4451理想ダイオード・コントローラがあります。ボードには、共通グラウンドを共有して0V~40Vの範囲で動作し、25°Cの周辺温度で最大8Aが流れる、2つの独立したLTC4451理想ダイオードが含まれています。出力チャンネルを一緒に接続することによって、ボードをダイオードOR構成に設定できます。

注:DC3001A-Bでは、25°Cで8Aを流すことができますが、LTC4451の設計では、–40°C~125°Cの範囲で最大電流が7Aです。データシートの推奨事項に従って、動作温度範囲内でアプリケーションを設計してください。

対象となる製品