製品概要
製品概要
デモ回路3001A-Aには、低RDS(ON)MOSFETを内蔵したLTC4450理想ダイオード・コントローラがあります。ボードには、共通グラウンドを共有して0V~18Vの範囲で動作し、最大12Aが流れる、2つの独立したLTC4450理想ダイオードが含まれています。出力チャンネルを一緒に接続することによって、ボードをダイオードOR構成に設定できます。
関連資料
-
DC3001A - Schematic2021/10/01PDF293K
-
DC3001A-A - Demo Manual (Rev. 0)2021/10/01PDF669K
-
DC3001A-A - Design Files2021/10/01ZIP4 M
-
Ideal Diodes and Prioritizers2018/06/08PDF1 M