製品概要
製品概要
DC2984Aはマルチ出力のパワー・マネージメント・ソリューション用デモ回路で、LT3383を搭載しています。2個の2.5A同期整流式降圧DC/DCレギュレータ、2個の1.5A同期整流式降圧DC/DCレギュレータ、3個の300mA LDOレギュレータを内蔵しています。すべてのレギュレータは、対応するイネーブル・ピンを介してイネーブルできます。レギュレータの起動シーケンスは、レギュレータの出力を目的の順序でイネーブル・ピンに接続することでプログラムできます。対象となる製品
関連資料
-
DC2984A - Demo Manaul2020/05/21PDF834 K