製品概要
製品概要
DC2969A回路ボードでは、LTC4372およびLTC4373の低静止電流理想ダイオード・コントローラの評価を行うことができます。DC2969A-AオプションではLTC4372コントローラが、DC2969A-BではLTC4373コントローラが取り付けられています。DC2969Aには、2.5V~33Vを超える範囲で動作し、最大–28Vの逆入力から負荷を保護する、共通グラウンドを共有する2つの独立した理想ダイオード回路が含まれています。これらの回路の1つには理想ダイオードに直列接続されたハイサイド負荷スイッチが含まれており、SHDN/UVジャンパを使用して負荷のオン/オフを制御できます。また、入力ドロップアウトが出力からブロックされるため、入力電力不良が生じた場合に、コンデンサが負荷にホールドアップを提供できます。各チャンネルで伝送可能な電流は最大20Aです。関連資料
-
DC2969A - Schematic2020/12/04PDF38 K
-
DC2969A - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/04PDF296 K
-
DC2969A - Design Files2020/12/04ZIP2 M