製品概要

製品概要

デモ回路2965Aは、LTC3336 15V/250mAナノパワー降圧DC/DC用のデモ回路であり、ピーク入力電流がプログラマブルであり、設定可能な出力電圧とピーク電流制限値を使用して動作します。LTC3336は2.5V~15Vの入力電圧と最大300mAのピーク電流をサポートし、通常の自己消費電流は80nAです。出力電圧は1.2V~5Vの範囲で設定できます。

DC2965AはLTC3336の最大出力構成となるシンプルなレイアウトを示します。回路を削減して、IPEAKレベルを低減できます。

対象となる製品