製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2959A-Cは、高効率、高電力密度のハイブリッド降圧コンバータです。36V〜60Vの入力電圧(過渡時は最大65V)で12V/100Aを供給できます。このデモ・ボードは、LTM®4660を使用したPolyPhase®設計を採用しており、ソフト・スイッチング・スイッチド・キャパシタ・トポロジを従来の降圧コンバータとマージするアーキテクチャによって、従来のスイッチング・アーキテクチャより優れた効率を実現します。配電、データコム、テレコムの非絶縁型中間バス・アプリケーション向けに、高効率/高密度で費用対効果の高いソリューションを提供します。
DC2959A-C上のLTM4660は、常に連続導通モードで動作します。スイッチング周波数は、抵抗でプログラミング(設定)することや、外部クロック信号に同期することができます。電流モード制御アーキテクチャにより、多相構成で優れた電流共有と低出力電圧リップルを実現できます。他にも、ソフト・スイッチ・フロント・エンドとMOSFETストレスの低減により、電磁干渉(EMI)放射が低く抑えられるなどのメリットがあります。
LTM4660はシステムの電圧、電流、温度の障害を監視します。故障条件が発生した場合は、スイッチングを停止し、FAULTピンをローにプルダウンします。内蔵タイマーには、適切な再起動/再試行時間を設定できます。その他に、温度に対する±1.5%の出力電圧精度、パワー・グッド出力信号、短絡保護、単調出力電圧スタートアップ、オプションの外部リファレンス、低電圧ロックアウト、内蔵電荷バランス回路などの機能を備えています。
このデモ用ボードのマニュアルと併せて、LTM4660のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2959A-C - Schematic2024/04/03PDF231 K
-
DC2959A-C - Demo Manual (Rev. 0)2024/04/03PDF1 M
-
DC2959A-C - Design Files2024/04/03ZIP5M