製品概要

製品概要

デモ回路2951Aは、LTC7806を使用した昇圧レギュレータです。DC2951A は6V~36Vの入力電圧範囲で動作し、12Vの入力で24V、10Aの出力を生成します。VIN ≥が24V以上である場合、VOUTはVINを追従します。また、LTC7806には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。350kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは10A負荷で95%を超える効率を実現します。このデモ回路は、様々な出力電圧をレギュレーションするように容易に変更することができます。

DC2951Aは、わずか5Vの入力から最大36Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

LTC7806のデータシートには、部品、動作、および用途に関する詳細が記載されています。デモ・マニュアルと併せて参照してください。

対象となる製品