製品概要
製品概要
デモ回路2932Aは、LTC5597 ICを採用した高精度RMSパワー・ディテクタを備えています。帯域幅が極めて広いこのデバイスは、100MHz~70GHzのRF信号およびマイクロ波信号を測定する、RMS応答を備えています。入力信号は、入力信号レベルに対して対数で比例するDC電圧に変換されます。これに加えて、LTC5597は他に類を見ない感度を備えており、–37dBm(代表値)の信号を検出できます。 また、最大35dBという卓越した入力ダイナミック・レンジで、周波数によっては1dBの精度を実現します。検出器の出力電圧スロープは、通常29mV/dBです。PCBレイアウトには、推奨のマイクロストリップ伝送ライン構造に加え、推奨のエンドポイント遷移を採用しています。LTC5597への入力インピーダンスは、内部で50Ωに整合しています。ピーク対平均値比が最大12dBまでの、高クレスト・ファクタの波形の実効値測定に適しています。RFINピンのDC電圧が1V未満に維持される場合、外部のカップリング・コンデンサは不要です。詳細については、アプリケーション・サポートにお問い合わせください。対象となる製品
関連資料
-
DC2932A - Schematic2020/06/18PDF14 K
-
DC2932A - Demo Manual2020/06/16PDF269 K
-
DC2932A - Design File2020/06/18ZIP798 K