製品概要

製品概要

デモ回路2918Aは、LT8636を使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、5A同期型降圧静音スイッチャーです。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースで使用できます。LT8636はコンパクトな低放射、高効率、高周波数同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。独自のサイレント・スイッチャ・アーキテクチャでは、単純化されたフィルタと低減されたレイアウト感度により電磁場干渉が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能がさらに改善されるため、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに最適なソリューションとなります。レギュレータの極めて低い2.5μAの低静止電流(完全制御で出力)により、オートモーティブおよびバッテリ駆動のポータブル計測機器などのアプリケーションは非常に小さい負荷電流下で最大効率を要求できます。

30nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高い周波数でも高い降圧変換が可能です。LT8636のスイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~3MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。デモ回路2918Aのデフォルト周波数は2MHzです。

このデモ用ボード2918AのSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード® 動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。外部クロックと同期するには、ジャンパJP1をSYNC/FCMに動かし、外部クロックを2918AのSYNC端子に入力します。同期モードでは、部品が強制連続モードで実行されます。外部クロックを入力しない場合、SYNC/MODEピンがフロート状態になり、部品は強制連続モードで実行されます。このモードでは、広い負荷範囲で過渡応答が高速になり、全周波数動作となります。または、ジャンパJP1をSPREAD-SPECTRUMに移動すると、 SYNC/MODEがINTVCCに接続され、拡散スペクトラム機能が有効になって部品が強制連続モードで実行されます。

正確で効率的な測定値を得るため、VIN_SENSEおよびGND端子で入力電圧を測定します。これらの端子は、信号パターンを通じて入力キャップC2にケルビン接続されています。

LT8636は、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた 4mm x 3mm LQFNパッケージで組み立てられています。定格最大負荷電流は5Aです。ただし、特定の入力電圧および熱条件ではディレーティングが必要です。

このデモ用ボードにはEMIフィルタが備わっています。放射EMI性能の赤い線は、CISPR25クラス5ピーク限界値です。この回路は、広いマージンでテストに合格します。EMI/EMC性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要であり、入力電圧をVEMI端子に印加する必要があります。CISPR 25規格を基準にセットアップできます。

LT8636のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ回路2918A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。低EMI動作と最高の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations and Peak Output Current(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項およびピーク出力電流)」セクションに記載されています。サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

対象となる製品