製品概要
製品概要
デモ回路2898Aは、入力電圧範囲が13V~40Vで、4Aの12V出力を2つ備えたデュアルDC/DCコンバータで、LTM4655を使用しています。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。
DC2898Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡のために出力電圧が低下した場合、内部発振器はプログラムされたLTM4655スイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。
このボードは主に、次のような特徴を備えています。
- スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
- 外部同期用のCLKIN入力
- 各出力に対するPGOOD信号
2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。
LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2898Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2898A - Schematic2022/04/20PDF150 K
-
DC2898A - Demo Manual (Rev. 0)2022/05/27PDF1 M
-
DC2898A - Design Files2022/05/27ZIP3 M