製品概要
製品概要
デモ回路2881A-Aは、2相デュアル出力、高効率、高密度で入力範囲7V~14Vの同期整流式降圧コンバータです。各出力は、30Aまでの最大負荷電流を1Vの出力で供給できます。このデモ・ボードは、LTC3884-1コントローラをLTC7050デュアル・スマート電力段と組み合わせて採用し、2相降圧コンバータ・ソリューションを実現しています。LTC3884-1は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力多相降圧コントローラです。LTC7050はデュアル・モノリシック・スマート電力段であり、低抵抗のハーフブリッジ・パワー・スイッチを備えた高速ドライバと包括的なモニタリングおよび保護回路を、電気的および熱的に最適化されたパッケージにすべて内蔵しています。詳細については、LTC3884-1とLTC7050のデータシートを参照してください。
DC2881A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて(または不揮発性メモリ上の設定を使用して)電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2881A-A - Schematic2022/06/23PDF238 K
-
DC2881A-A - Demo Manual (Rev. 0)2022/07/21PDF1 M
-
DC2881A-A - Design Files2022/06/23ZIP5 M